製品の公開
2121R _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e pretenuta
TIEMME

2121R _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e pretenuta

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,

これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

回路の流れに関連するバルブの取り付け方向は、バルブ本体の特定のマーク(通常は矢印)の表示で特に指定されていない限り、関係ありません。

ねじ山接続のオス/メスUNIISO228シーリングガスケット温度インジケーターを備えたフルボアボールバルブ。
赤または青のTハンドルで利用可能
マニホールドに特に適しています。

G1 / 2 "(DN15)からG1" 1/4(DN32)までのあらゆる設置および接続に、幅広い範囲で利用できます。

生産範囲:
美術。 1822-1832ボールバルブ付きマニホールド「 NINO
美術。 1866K - 1868K - 1877K50ストップバルブ「MAXIMA」付きモジュラーマニホールド
美術。 1905-1906モジュラーマニホールド「 COMPLANARE
美術。 1883年- 1884年- 1885年モジュラーマニホールド「LINEARE」



追加のアクセサリ:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1652圧入/多層パイプ用メス
美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

仕様
  • Art. 2121R
    Full bore ball valve for water with threaded connection male/female and sealing gasket
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red or blue T-handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228

技術仕様
  • Unique ref2121R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションBALL VALVES FOR WATER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011343
  • ETIM 名Ball valve
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
  • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC