製品の公開
0630R – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Red color.
0630R – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Red color.
    TIEMME

    0630R – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Red color.

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    パイプ(AL-COBRAPEX)は、あらゆるタイプの暖房/冷房および衛生衛生システム、圧縮空気を分配するためのプラントに適しており、住宅、商業、および農業分野での用途があり、一般にあらゆる種類の非腐食性流体が使用されます*。

    パイプはアルミニウムコイルを備えた多層パイプであり、一般的なシステムで通常使用されるプラスチックチューブと金属チューブの両方の有効な代替品を提供します。これらのパイプの技術は、プラスチック材料(ポリエチレンとPE-Xb )の2つの層の間に金属層(アルミニウム)が挿入され、それによってプラスチックコンポーネントの利点(耐摩耗性、耐食性、その他の化学物質)を組み合わせているという事実にあります薬剤、軽量性、設置の容易さ)、アルミニウム部品の薬剤(高圧への耐性、寸法安定性、熱膨張の低減)。
    *液体やその他の物質との適合性を確認するには、Tiemmeの技術事務所にお問い合わせください。

    アルミコイル付きPE-Xb多層パイプ
    赤い断熱材で利用できます。

    幅広い設置が可能で、直径14〜32mmが必要です。 ****
    **関連するデータシートで厚さを確認してください

    生産範囲:
    美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ

    関連製品:
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
    美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

    美術。 1653-1661多層パイプ用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
    美術。 1656多層パイプ用エルボ圧入メスフランジウォールプレート

    美術。多層パイプ用1657 「T」圧入
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
    美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス


    技術仕様
    • Unique ref0630R-multilayer-pipe-in-polyethylene-with-aluminium-coil-and-thermal-insulation-sheath-red-color
    • コレクションセットPIPES
    • コレクションAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-06-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ