製品の公開
1654CT _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe - COMPACT
TIEMME

1654CT _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe - COMPACT

Google翻訳”,

住宅、商業、工業、農業の各セクターに適用され、一般に非腐食性の液体を使用する、あらゆるタイプの暖房/冷房および衛生衛生システムに適しています

それらは、シーリングメカニズムを確保するために「機械的に」変形される外部の「スリーブ」 (ステンレス鋼製)で構成されています。機械的変形により、不可逆的な接合部が保証されるため、現在の規格で要求されている地下への設置が可能になります。 「ガルバニック腐食」として知られる現象を回避し、設置者がパイプと継手の間の正しい接続を確認できるように、鋼の部分はポリマーの「リング」によって真ちゅうの部分から分離されています。

エルボ圧入ねじ山オスエンドISO7
錫メッキバージョン[SN]で利用可能。

幅広い範囲が利用可能で、次のすべての接続要件に適しています。
Ø14mmからØ63mmまでパイプします。
G1 / 2 "(DN15)からG2"(DN50)までのオスの端。



製品範囲:
美術。 1650オス/多層パイプ用プレスフィッティング
美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
美術。 1652メス/多層パイプ用プレスフィッティング

美術。 1653-1661多層パイプ(角度45°または90°)用のエルボダブルプレスフィッティングアート。 1655エルボメス/多層パイプ用プレスフィッティング
美術。 1656ウォールプレートエルボメス(多層パイプ用)

美術。多層パイプ用の1657 「T」圧入
美術。 1658 「T」多層パイプ用オス圧入
美術。 1659 「T」多層パイプ用メス圧入

関連製品:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321Nおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ


仕様
  • Art.1654
    Elbow press fitting for multilayer pipes with male threaded connections.
    Product range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

技術仕様
  • Unique ref1654CT_Elbow-male-fitting_Raccordo-curvo-maschio
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-09
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント