製品の公開
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
    TIEMME

    1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange

    Google翻訳”,

    住宅、商業、工業分野のすべてのタイプの衛生システム用の3穴フランジ付き湾曲プレスフィッティング

    それらはステンレス鋼の外部「スリーブ」で構成されており、専用のトングを使用して機械的に変形し、不可逆的な接続とシステムの完全な保持を保証します常設規則に従い、これらのフィッティングは隠して取り付けることができます。ポリマー製の「リング」は、「ガルバニック腐食」と呼ばれる現象を回避するために鋼部品を真ちゅう製の部品から分離し、設置者がパイプと継手の間の正しい接続を確認できるようにします。

    壁固定システムを備えた湾曲した圧入;ねじ山ISO7
    錫メッキバージョンもあります[SN]

    幅広いインストールと接続が可能です。
    おねじG1/2 "(DN15) e G3 / 4"(DN20)
    複数のパイプ

    次のバージョンで利用できます。
    美術。 Ø14mmからØ26mmまでのパイプの場合は1656
    美術。 Ø16mmからØ20mmまでのパイプの場合は1656CE
    美術。 Ø14mmからØ20mmまでのパイプ用の1656SM
    美術。 Ø14mmからØ20mmまでのパイプの場合は1656KB
    美術。 Ø14mmからØ16mmまでのパイプ用の1656XL


    生産範囲:
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
    美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

    美術。 1653-1661多層パイプ用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
    美術。 1656DFCT多層パイプ用2穴フランジ付き湾曲プレスフィッティングメス
    美術。 1676USM湾曲プレスフィッティング2穴フランジ付きメス、多層パイプ用の「U」字型

    美術。多層パイプ用1657 「T」圧入
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
    美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 1493Zレギュレーションガイド付きリニアサポートブラケット

    仕様
    • Art.1656
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø26 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656CE
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656SM
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 40mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656KB
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656XL
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 77mm, 90mm, 110mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

    技術仕様
    • Unique ref1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM_Wallplate-elbow-female_Raccordo-curvo-femmina-parete
    • コレクションセットFITTINGS
    • コレクションWALL SYSTEMS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC003099
    • ETIM 名Wall plate
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードPr_65_52
    • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
    • MasterFormat 2014 コード40 79 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings