製品の公開
1665 _ Straight press fitting FEMALE with loose nut for multi-layer pipe
TIEMME

1665 _ Straight press fitting FEMALE with loose nut for multi-layer pipe

Google翻訳”,


プレス継手は、住宅、商業、工業、農業分野での用途に適しており、通常はあらゆるタイプの非腐食性流体を使用する、あらゆるタイプの加熱/冷却および衛生衛生システムに適しています。

これらは、ステンレス鋼の外部「スリーブ」で構成されており、専用のクランプを使用して「機械的に」押し付けられ、不可逆的な接続とシステムの完全な保持が保証されます法規に従って、これらの継手は隠して取り付けることができますポリマー製の「リング」がスチール製コンポーネントを真鍮製コンポーネントから分離し、「亜鉛メッキ腐食」として知られる現象を回避し、設置者がパイプと継手の正しい接続を確認できるようにします。

ISO 7のねじ付きメス接続を備えたストレート圧入。
錫メッキバージョン[SN]もございます。

あらゆる設置および接続要件に合わせて、幅広い製品を利用可能:
Ø 14mmØ 75 mmのパイプ。
G1/2" (DN15)からG2" 1/2" (DN65)へのメス接続。

生産範囲:
美術。 1650圧入/複層管用オス
美術。 1651複層管用二重圧入
美術。 1652圧入/複層管用メス

美術。 1653-1661複層管用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
美術。 1654多層管用エルボ圧入オス
美術。 1655複層管用エルボ圧入メス
美術。 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM複層管用3穴フランジ付エルボ圧入メス

美術。 1657複層管用「T」圧入
美術。 1658複層管用“T”圧入オス
美術。 1659複層管用“T”圧入メス

追加のアクセサリ:
美術。 0600 Pe-Xパイプとアルミコイル
美術。 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371Nおねじ・めねじ付標準口径水用ボールバルブ
美術。 2311 - 2311N - 2321 - 2321Nおねじ付きフルボアボールバルブ


仕様
  • Art.1665
    Press fitting with loose nut female thread
    Production range from Ø14 to Ø75 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

技術仕様
  • Unique ref1665_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003024
  • ETIM 名Fitting with 2 connections
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings