製品の公開
3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass
3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass
3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass
    TIEMME

    3873 - 3873BY _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters, optional bypass

    5つ星のうち3.83.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    マニホールドの位置がずれている低温(放射)での加熱および/または冷却システム用の事前に取り付けられた分配マニホールド(FLOOR)。

    マニホールドは、セルフシールの雄/雌ねじを備えたG1インチ(DN25)で使用できます。
    マニホールドには、温度計用のホルダー付きのボールバルブ、放射回路の正しいバランスのためのドレンバルブまたはバイパスおよび流量計が付属しています。

    幅広い利用可能で、2÷14の方法からすべての接続要件に適しています
    主な接続G1"(DN25)
    3/4” x18Euroconusからのアウトレット

    次のバージョンで利用できます。
    美術。バイパス付き3873BY
    美術。バイパスなしの3873

    製品範囲:
    美術。 3878メカニカルバランシングスクリューによるレゴレーション
    美術。 3878BYメカニカルバランススクリューとバイパスによるレゴレーション
    美術。 3873R流量計と断熱材によるレゴレーション
    美術。 3873RBY流量計と断熱材およびバイパスを備えたレゴレーション



    関連製品:
    美術。 1939年マニホールド用ボックス

    美術。抗酸素バリア(EVOH)付き0200Pe -Xパイプ
    美術。 1716Pe -Xパイプ用の圧入G1/2"x16およびG3/4" x18(ユーロコナス)
    美術。 1436Pe -Xパイプ用のG3/4” x18(ユーロコナス)の取り付け

    美術。 0600アルミニウムインサート付きマルチプレイヤーパイプ
    美術。 1666マルチプレイヤーパイプ用の圧入G3/4” x18(Euroconus)
    美術。 1636マルチプレイヤーパイプ用のG3/4” x18(Euroconus)のフィッティング

    要求に応じて:
    美術。 2183Rねじ山付きオス/メス端の水用アングルフルボアボールバルブ
    美術。 9567電熱アクチュエータ

    仕様
    • Art.3873
      G1” (DN25) distribution manifold complete with:
      Delivery manifold in brass CW617N complete with:
      Fluxmeters for the regulation of the flow;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Return manifold in brass CW617N complete with:
      Manual thermostatic shut-off valves;
      Protection caps;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Air-purging valves and loading/unloading valves;
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



      Art.3873BY
      G1” (DN25) distribution manifold complete with:
      Delivery manifold in brass CW617N complete with:
      Fluxmeters for the regulation of the flow;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Return manifold in brass CW617N complete with:
      Manual thermostatic shut-off valves;
      Protection caps;
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Air-purging valves and loading/unloading valves;
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      By-pass.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228

    技術仕様
    • Unique ref3873-3873BY-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • コレクションセットDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • コレクションRADIANT MANIFOLDS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • ETIM コードEC010382
    • ETIM 名Central heating distributor/collector for radiators/convectors
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードSs_55
    • Uniclass2015詳細Piped supply systems
    • MasterFormat 2014 コード22 35 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNumber23-39 21 13 21
    • OmniClassタイトルManifolds
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
    ノルウェー
    トルコ
    ニカラグア
    ソマリア
    ハンガリー
    ネパール
    ハイチ
    タンザニア
    フィンランド
    バーレーン
    パナマ
    チャド
    フェロー諸島
    パキスタン
    バハマ
    チュニジア
    フランス
    パレスチナ
    バミューダ諸島
    トーゴ
    ブルガリア
    バングラデシュ
    バルバドス
    ナイジェリア
    ベラルーシ
    ブータン
    プエルトリコ
    ナミビア
    ベルギー
    フィリピン
    ベリーズ
    ニジェール
    ポーランド
    ブルネイ・ダルサラーム
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ブルキナ・ファソ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ベトナム
    ホンジュラス
    ブルンジ
    ポルトガル
    マカオ
    マルティニーク
    ベナン
    マルタ
    マレーシア
    メキシコ
    ボツワナ
    マン島
    ミャンマー
    モントセラト
    マダガスカル
    モナコ
    モルディブ
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得