製品の公開
1676USM_ Double U-shaped press fitting with female connections and flange
TIEMME

1676USM_ Double U-shaped press fitting with female connections and flange

Google翻訳”,

住宅、商業、工業分野のあらゆるタイプの衛生システムに適した「U」字型のウォールプレートエルボー2穴フランジプレスフィッティング。

それらは、シーリングメカニズムを確保するために「機械的に」変形される外部の「スリーブ」 (ステンレス鋼製)で構成されています。機械的変形により、不可逆的な接合部が保証されるため、現在の規格で要求されている地下への設置が可能になります。 「ガルバニック腐食」として知られる現象を回避し、設置者がパイプと継手の間の正しい接続を確認できるように、鋼の部分はポリマーの「リング」によって真ちゅうの部分から分離されています。

それらの特定の U」字型は、流体停滞回避し、細菌レジオネラ菌の形成を防ぐシステム内の一定流れを保証します

「U」字型ねじ山付きウォールプレートエルボ圧入ISO7
錫メッキバージョン[SN]で利用可能。

幅広い接続が可能で、あらゆる接続要件に適しています。
Ø16mmeØ20mmからのパイプ
G1 / 2 "(DN15)からのメスエンド


製品範囲:
美術。 1650オス/多層パイプ用プレスフィッティング
美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
美術。 1652メス/多層パイプ用プレスフィッティング

美術。 1653-1661多層パイプ用エルボダブルプレスフィッティング(角度45°または90°)
美術。 1654エルボーオス/多層パイプ用プレスフィッティング
美術。 1655エルボメス/多層パイプ用プレスフィッティング
美術。 1656ウォールプラットエルボメス(多層パイプ用)
美術。 1656DFCTウォールプラットエルボメス(多層パイプ用)

美術。多層パイプ用の1657 「T」圧入
美術。 1658 「T」多層パイプ用オス圧入
美術。 1659 「T」多層パイプ用メス圧入

Accessori a completamento:
美術。 0600アルミニウムインサート付きマルチプレイヤーパイプ
美術。 2361-2371-2371B-2371N標準ボアオス/メスおよびアルミニウムハンドル付きボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321Nフルボアオス/メスおよびアルミニウムハンドル付きボールバルブ

美術。 1481アライメント付きの形状のウォールブラケット
美術。 1654U多層パイプ用の「U」字型のオス/プレスフィッティング



仕様
  • Art.1676USM
    Wallplate elbow press fitting with "U" shape threaded Female
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

技術仕様
  • Unique ref1676USM_Double-press-fitting_Raccordo-pressare-doppio
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings