製品の公開
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18

    Google翻訳”,

    配水マニホールド(MAXIMA)は、一般的に温水および冷水の配水ネットワークで使用されます
    それらの構成のおかげで、温水および/または冷水用のユーティリティの並列供給が可能になり、それによって負荷損失が最小限に抑えられます。マニホールドは、関連する規制に準拠して製造されており、使用されている材料の化学組成と寸法レベルで認定されています。

    シャットオフバルブとユーティリティ識別プレートを備えたクロームメッキ真ちゅう製モジュラーマニホールド
    仕上げ処理なしのバージョンで利用可能[SH]

    2÷6vieからのインストール要件に対応する幅広い範囲が利用可能
    サイズG3/4 "(DN20)またはG1"(DN25) 、シールガスケット付き段階的ねじ付き
    複数の派生

    次のバージョンでも利用できます。
    美術。 1866K-1868K接続G1/2” x16
    美術。 1877K50接続G3/4” x18(Euroconus)および軸間距離50mm

    生産範囲:
    美術。 1866SHサイズG3/4インチ(DN20)、黄銅
    美術。黄色い真ちゅう製の1868SHサイズG1インチ(DN25)



    関連製品:
    美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ
    美術。 1716接続G1/2” x16 e G3 / 4” x18(ユーロコナス)を備えたPe-Xパイプの圧入
    美術。 Pe-Xパイプおよび接続用の1435K圧縮フィッティングG1/2” x16
    美術。 Pe-Xパイプおよび接続用の1436K圧縮フィッティングG3/4” x18(Euroconus)

    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1668接続G1/2”x16の多層パイプ用圧入
    美術。接続G1/2”x16の多層パイプ用の1635K圧縮フィッティング
    美術。 1666プレスシッティング(接続G3 / 4” x18(Euroconus)の多層パイプ用)
    美術。接続G3/4” x18(Euroconus)を備えた多層パイプ用の1636K圧縮フィッティング

    美術。 1812ユニバーサルボックス

    美術。 1939ボックスの高さと幅を調整可能

    仕様
    • Art.1866K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1868K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1877K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷4 of G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

    技術仕様
    • Unique ref1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • コレクションセットDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • コレクションSCREW MANIFOLDS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • ETIM コードEC010382
    • ETIM 名Central heating distributor/collector for radiators/convectors
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードSs_55
    • Uniclass2015詳細Piped supply systems
    • MasterFormat 2014 コード22 35 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNumber23-39 21 13 21
    • OmniClassタイトルManifolds
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC