製品の公開
1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male
1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male
1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male
    TIEMME

    1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male

    5つ星のうち4.84.8(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    プレスフィッティングは、あらゆるタイプの加熱/冷却および衛生衛生システムに適しており、住宅、商業、工業、および農業分野での用途があり、通常はあらゆるタイプの非腐食性流体を使用します。

    ねじ山付きオス/メス接続ISO228のストレートフィッティング。
    ニッケルメッキ[N]バージョンとクロームメッキ[C]バージョンがあります

    G1 / 4 "(DN8)からG4"(DN100 )まで、あらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。



    生産範囲:
    美術。 1550ストレートフィッティングメス
    美術。 1552ストレートフィッティングオス/オス

    美術。 15553ピースストレートオスフィッティング
    美術。 1560エルボーフィッティングメス
    美術。 1561エルボーフィッティングオス/メス
    美術。 1562エルボーフィッティングオス
    美術。 1563エルボーフィッティングオス/メスフランジ付き

    美術。 1570 「T」フィッティングメス
    美術。 1571 「T」フィッティングメス/オス
    美術。 1572 「T」フィッティングオス

    関連製品:
    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

    仕様
    • Art.1552
      Straight fitting with male threaded connection
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228



      Art.1552N
      Straight fitting with male threaded connection
      Production range from G1/8" (DN6) to G4" (DN100)
      Body: nickel plated brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref1552-1552N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • コレクションセットFITTINGS
    • コレクションGENERIC FITTINGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC003024
    • ETIM 名Fitting with 2 connections
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードPr_65_52
    • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
    • MasterFormat 2014 コード40 79 66
    • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings