製品の公開
1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female
1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female
    TIEMME

    1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    自動安全弁は、暖房および衛生システムを保護するために採用されており、過圧の発生を回避し、弁自体の設定よりも優れた大気圧値で自動的に除荷します。

    自動安全弁は、1.5から10barの介入圧力で動作します。

    それらは水平方向と垂直方向の両方で組み立てることができ、常にバルブに示されている流れの方向を尊重します

    自動安全弁、めねじUNIISO228。

    G1 / 2 "(DN15)からG1"(DN25)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。
    次のバージョンでも利用できます。
    美術。 1917年-pressioneinterventoda 1,5 a 5 bar
    美術。 1927年-pressioneinterventoda 6 a 10 bar



    生産範囲:
    美術。 1916めねじと銅パイプ接続の安全弁
    美術。 1918〜1928おねじ/めねじ付き安全弁

    関連製品:
    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。 1658 「T」圧入多層パイプ用オス
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ

    仕様
    • Art. 1917
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 1,5 and 5 bar
      Thread: Female ISO 228



      Art. 1927
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 6 and 10 bar
      Thread: Female ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref1917-1927_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
    • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • コレクションSAFETY VALVES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011311
    • ETIM 名Safety valve
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC