製品の公開
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
    TIEMME

    2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle

    Google翻訳”,

    本製品は、家庭用油圧システム、暖房システム、衛生システム、圧縮空気、各種オイル、ガソリン製品など、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています。

    バルブの取り付け方向は、バルブ本体に特定のマーク(通常は矢印)で特に指定がない限り、回路の流れに対してどちらでも構いません。

    ねじ込み接続部付き角型フルボアボールバルブ、オス/メス、UNI ISO 228、シーリングガスケット付き。

    赤または青のT字型ハンドル付き

    特にマニホールドに適しています。

    G1/2"(DN15)からG1"(DN25)までの幅広い製品を取り揃えており、あらゆる設置および接続要件に対応可能です。

    生産範囲:

    品番1822 - 1832 ボールバルブ付きマニホールド「NINO」

    品番 1866K - 1868K - 1877K50 ストップバルブ付きモジュラーマニホールド「MAXIMA」

    1905 - 1906年式モジュラーマニホールド「COMPLANARE」

    1883年 - 1884年 - 1885年 モジュラーマニホールド「LINEARE」

    品番3046 - 3047 - 3048 モジュラーマニホールド「フロア」

    関連製品:

    品番0600 アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ

    品番1650 プレス継手/多層管用オス

    品番1652 プレス継手/多層管用メス

    品番1654 多層パイプ用エルボ圧入継手(オス)

    品番1655 多層パイプ用エルボ圧入継手(雌型)

    品番1658「T」型圧入継手(オス、多層管用)

    品番1659「T」型圧入継手(多層管用メス)

    仕様
    • Art. 2180 - 2180CP

      Square full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket

      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25)

      Body: brass CW617N nickel plated

      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 110°C

      Minimum working temperature: - 20°C

      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet

      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref2180-2180CP_Ball-square-valve-manifold_Valvola-sfera-squadra-collettore
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText