製品の公開
2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with saelable handle
2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with saelable handle
    TIEMME

    2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with saelable handle

    Google翻訳”,

    本製品は、家庭用油圧システム、暖房システム、衛生システム、圧縮空気、各種オイル、ガソリン製品など、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    バルブの取り付け方向は、バルブ本体に特定のマーク(通常は矢印)で特に指定がない限り、回路の流れに対してどちらでも構いません。

    ねじ込み接続式フルボアボールバルブ(メス/メス、ISO 7)
    密閉可能なバルブ付きもご用意しております。

    G1/2" (DN15)からG2" (DN50)までのあらゆる設置および接続に対応する幅広い製品を取り揃えています。

    以下のバージョンでご利用いただけます。
    品番2240P – シール可能なバルブ

    生産範囲:
    品番2360 - 2370 - 2380標準ボア水用ボールバルブ(メス/メスねじ)
    品番2361 - 2371 - 2381 オス/メスねじ付き標準ボア水用ボールバルブ
    品番2311 - 2321 - 2331 オス/メスねじ付きフルボアボールバルブ
    品番2372 - 2382標準ボア水用ボールバルブ(オス/オスねじ)
    品番2332フルボアボールバルブ(水用、オス/オスねじ)

    関連製品:
    品番0600アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ
    品番1650プレス継手/多層管用オス
    品番1654多層パイプ用エルボ圧入継手(オス)
    品番1658 「T」型圧入継手(オス、多層管用)

    仕様
    • Art. 2240P
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Sealable valve

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female ISO 7

    技術仕様
    • Unique ref2240P0_Ball-valve_Valvola-sfera
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText