製品の公開
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle

    5つ星のうち4.54.5(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    回路の流れに関連するバルブの取り付け方向は、バルブ本体の特定のマーク(通常は矢印)の表示で特に指定されていない限り、関係ありません。

    ねじ山接続の水用フルボアバルブメス/メスUNIISO228。
    アルミニウムTハンドルで使用可能。

    G1 / 2 "(DN15)からG2"(DN50)までのあらゆる設置および接続に対応する幅広い範囲が利用可能です。

    次のバージョンで利用可能:
    美術。 2360 –赤いアルミニウムハンドル
    美術。 2370 –赤いTハンドル
    美術。 2370B –青いTハンドル
    美術。 2370N –黒のTハンドル



    生産範囲:
    美術。 2310-2310N -2320-2320Nめねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 2361-2361N - 2371-2371B - 2371Nおねじ/めねじ付き水標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 2372-2372B-2382-2382Bおねじ/おねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2332おねじ/おねじ付き水用フルボアボールバルブ

    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。多層パイプ用1658T "圧入オス

    仕様
    • Art. 2360
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red Aluminium

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228



      Art. 2370
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T red handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228



      Art. 2370B
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T blue handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228



      Art. 2370N
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T black handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref2360-2370-2370B-2370N_Ball-valve_Valvola-sfera
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC