製品の公開
3670 _ Y-strainer for the collection of impurities female/female
TIEMME

3670 _ Y-strainer for the collection of impurities female/female

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

Yストレーナを使用すると、通過を制限することなく、流体内の不純物をブロックできますが、一定の不純物が保証されます。取り外し可能なキャップを下に向けて、本体の矢印で示されている方向に水平位置で組み立てる必要があります。キーを使用して開くと、流体の流れがろ過要素から集められた不純物に沿って引きずられ、パイプ内に戻るのを防ぎます。

これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にはあらゆる種類の非腐食性流体に適応します。

不純物を収集するための「 Y 」ストレーナPN20ねじ山接続メス/メスUNIISO228

G1 / 2 "(DN15)からG4"(DN100)までのあらゆる設置および接続に、幅広い範囲で利用できます。

次のバージョンで利用できます。
サイズ|ろ過度
G1 / 2 "(DN15)| 350 µ
G3 / 4 "(DN20)| 350 µ
G1 "(DN25
)| 350 µ
G1 "1/4(DN32)| 500 µ
G1 "1/2(DN40)| 500 µ
G2 "(DN50)| 500 µ
G2 "1/2(DN60)| 500 µ
G3 "(DN80)| 600 µ
G4 "(DN100)| 600 µ


関連製品:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス

美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

仕様
  • Art.3670
    Y strainer for the collection of impurities with female/female thread
    Production range from G1/2” (DN15) to G4” (DN100)
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature: 100°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 16 to 20 bar (depending on the size of the filter)
    Filtration degree: from 350 µ to 600 µ (depending on the size of the filter)
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Thread: Female UNI ISO 228

技術仕様
  • Unique ref3670_Y-Strainer_Filtro
  • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • コレクションFILTER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010151
  • ETIM 名Y-filter
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
  • Uniclass2015詳細Water strainers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC