製品の公開
4737 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with female thread
TIEMME

4737 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with female thread

Google翻訳”,

サーモスタット混合バルブは主に衛生システムで使用され、流入する流体の瞬間的な混合を可能にし、流出時に設定温度値、ユーティリティによって引き出される圧力と流量を保証します。

混合は、水と接触すると体積が変化し、流入する温水と冷水の正しい給水を決定し、その結果、設定された流出水の温度を調整するサーモスタットセラミックコンポーネントによって行われます。

サーモスタットミキシングバルブには、冷水の流れが遮断された場合に、5秒または200ml以内に流体の通過を完全に遮断する耐スコールディング機能が装備されています。

サーモスタットミキサー、おねじ山接続UNIISO228。

G1 / 2 "(DN15)からG3 / 4"(DN20)までのあらゆる設置または接続のニーズに対応する幅広い範囲が利用可能


生産範囲:
美術。 4738 –ねじ山付きオス接続のサーモスタット混合バルブ
美術。 4739 –ねじ山付きテールピースオス接続付きサーモスタットミキシングバルブ

関連製品:
美術。 2360-2360N - 2370-2370B - 2370Nめねじ/めねじ付き水標準ボアボールバルブ
美術。 2310-2310N-2320-2320Nめねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス

美術。 3500-3506チェックバルブメス/メス

仕様
  • Art.4737
    Thermostatic mixing valve, threaded female connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).
    Body: brass CW617N

    Max static pressure: 10 bar
    Max dynamic pressure: 5 bar
    Max inflowing temperature: 90°C
    Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
    Suitable liquids: Drinking water
    Thread: Female ISO 228

技術仕様
  • Unique ref4737_Thermostatic-mixing-valve-female_Valvola-miscelatrice-termostatica-femminla
  • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • コレクションTHERMOSTATIC MIXERS VALVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011516
  • ETIM 名Thermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
ノルウェー
トルコ
ニカラグア
ソマリア
ハンガリー
ネパール
ハイチ
タンザニア
フィンランド
バーレーン
パナマ
チャド
フェロー諸島
パキスタン
バハマ
チュニジア
フランス
パレスチナ
バミューダ諸島
トーゴ
ブルガリア
バングラデシュ
バルバドス
ナイジェリア
ベラルーシ
ブータン
プエルトリコ
ナミビア
ベルギー
フィリピン
ベリーズ
ニジェール
ポーランド
ブルネイ・ダルサラーム
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ブルキナ・ファソ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベトナム
ホンジュラス
ブルンジ
ポルトガル
マカオ
マルティニーク
ベナン
マルタ
マレーシア
メキシコ
ボツワナ
マン島
ミャンマー
モントセラト
マダガスカル
モナコ
モルディブ
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
ロシア
日本
ルワンダ
北マケドニア
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得