ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
TIEMME SLIM は、熱慣性が低く、厚さが薄い放射システムの需要を満たすために開発された革新的な Tiemme システムです。再構築の際にプラント エンジニアリングの要件を満たすように設計されており、厚さが薄く、パネルを既存の床に直接固定できるため、解体作業を行わずにシステムを作成できます。
パネルの切石の特殊な形状により、スクリードがパイプの表面を完全に包み込み、システムの収率を最適化できます。パイプ ロック システムにより固定クリップが不要になり、設置時間が短縮されます。45° の斜めロックも可能です。硬質熱成形ポリスチレン シートは耐摩耗性に優れています。パネル間の結合は、周縁ジョイント (側面の切石を重ね合わせる) を備えた特殊なインターロック システムによって保証されます。
50 mm のパイプを固定するための穴あきスタッドと、まっすぐに敷設するための複数のスタッドを備えた、断熱材付き/なしの熱成形パネル。断熱層なしの粘着式バージョン、または EPS 200 の 5 mm の断熱層付きバージョンがあります。
難燃性ユーロクラスEの火災反応(UNI EN 13501-1に準拠)
あらゆる厚さのニーズに応える幅広いラインナップ:
19mm (断熱材なし)
23.6mm (圧縮200kPa、RD = 0.15m²K/W)
販売可能な製品:
品番0200酸素バリア付きPe-Xパイプ(EVOH)
品番3873-3873BYプレマウント型分配マニホールド 床置き型 流量計付き
高さと奥行きを調節できる金属製の箱( 1939年)

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。