製品の公開
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System

    HS50 Hurricane Sliding Door System

    Google翻訳”,

    世界最大のハリケーン耐性最小フレームスライドドア。

    HS50 PARAGONは、ハリケーン耐性市場向けに開発された、これまでで最も先進的なミニマルフレームのスライドドアです。北東部で最大級のパネルサイズを誇り、極薄の視線とフラッシュシルを組み合わせ、マイアミ・デイド郡の認証も取得しています。最も要求の厳しい環境にも、世界クラスのミニマル建築を実現します。

    ハリケーン対策として承認された、完全に一体化された隠し敷居、側枠、上部レールを備えた唯一のシステムであるPARAGONは、性能とデザインの新たな基準を打ち立てます。特許出願中の水平ベアリングは、大型パネルを楽々と正確にガイドし、強度と優雅さを両立させます。ボタン操作で完全に自動化されたこのシステムは、目に見えるロックを電動磁気ブレーキに置き換え、ハリケーン対策として初めて認証を取得しました。耐久性を重視して設計されたPARAGONは、極度の圧力と地震力にも耐え、パネルが外れるリスクを事実上排除します。

    HS50 PARAGON は単なるドアではありません。ハリケーン耐性スライディング システムの未来です。

    仕様
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 15' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/2” | Water Pressure: 9.8 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Hidden flush sill, side jambs, and top tracks.
      • Fully automated sliding and locking at the touch of a button.
      • Patent-pending horizontal bearings at all four panel corners for precision guidance and reduced friction.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    技術仕様
    • Unique refhs50-hurricane-sliding-door-system
    • コレクションセットCurtain Wall
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 88 19
    • MasterFormat 2014 タイトルHurricane-Resistant Glazing
    • OmniClassNumber23-17 15 19 17
    • OmniClassタイトルHurricane Resistant Glazing