製品の公開
Titoni Pivot Doors
Titoni Pivot Doors

    Titoni Pivot Doors

    Google翻訳”,

    回転式スイングドア

    TITONI PIVOTシステムは、機能性と印象的な建築的存在感を兼ね備えています。屋内・屋外どちらにも適したこのハンズフリーのピボットドアは、制約なく大胆なデザインを実現します。目立たないモーターが上下のヒンジに直接組み込まれているため、パネルは垂直軸を中心にスムーズかつ軽快に回転します。

    手動式と全自動式の両方の構成が可能なTITONI PIVOTは、汎用性と優雅さを兼ね備えています。特大の玄関ドアから、回転パネルで構成された壁面まで、一貫した最小限の視線でデザインの自由度を提供します。PIVOTは、温暖な気候とやや寒冷な気候の両方で設置できる汎用性を備え、38mm(1-1/2インチ)と54mm(2-1/8インチ)の断熱ガラスに対応するように設計されています。


    仕様
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: Single or multi-panel, inward or outward opening, manual or automated operation.

      Design & Operation:

      • Concealed automation available upon request.
      • Ideal for entry doors, interior partitions, or walls of pivoting doors.
      • Can be mulled to fixed windows or window walls for façade applications.

      Glass & Certifications:

      • Multiple laminated options for enhanced noise reduction and impact resistance.
      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.


    技術仕様
    • Unique reftitoni-pivot-doors
    • コレクションセットAluminum Windows
    • コレクションPivot Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類窓
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows