製品の公開
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Google翻訳”,

    継ぎ目のない敷居の移行を実現する最適な選択肢。

    TITONI SEAMLESSシステムは、ICONシリーズの汎用性と、完全に一体化された隠し敷居デザインを組み合わせた製品です。シングルスロットのトラック構成と取り外し可能な仕上げ床材が特徴のSEAMLESSシステムは、将来のメンテナンスを容易にすると同時に、敷居部分のフレームを極めて目立たなくします。このデザインにより、屋内と屋外の空間間で床材の継ぎ目が目立たなくなり、仕上げ材の連続性が求められる場所に最適なソリューションとなります。

    SEAMLESSシステムは、過酷な条件下でも大量の雨水を排水する能力を備えています。優れた防水性能試験結果が特徴で、当社のベストセラーシステムです。SEAMLESSは、他のすべてのTITONI製スライドドアシリーズとシームレスに統合でき、温暖な気候とやや寒冷な気候の両方で設置可能な汎用性を備えています。また、38mm(1-1/2インチ)と54mm(2-1/8インチ)の断熱ガラスに対応するように設計されています。


    仕様
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill with flush top track and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    技術仕様
    • Unique reftitoni-seamless-aluminum-sliding-door-system
    • コレクションセットAluminum Sliding Doors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (31)