製品の公開
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
    TOSHIBA

    Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ハイウォールタイプ屋内壁ユニット東芝ブランド
    シングルおよびマルチスプリットシステムの下部に供給、上部に空気取り入れ口を備えた壁設置用の空気/空気分割用の室内ユニットの供給。
    簡単で完璧な洗浄のために凝縮液ドリップトレイを取り外す可能性。
    ユニットは以下の特性を備えているものとします。
    -フローデフレクターブレードと上部リターングリルを備えたプラスチックパネル
    -セルフクリーニングバッテリー
    -エネルギーと電気の最大消費量を100%-75%-50%に削減するPOWERSELECT機能。
    -供給電圧220-240V、50 Hz
    -3つの速度で動作する単相モーターに直接結合された接線ファン。サーマルスイッチによる電気的保護が付いています。

    -暖炉機能は最も革新的な機能の1つです。これにより、別の熱源が存在する場合に室内の熱を最適に分散させることができます。
    暖炉など。
    -よりきれいな空気のためのプラズマ清浄機とイオナイザー。
    -3Dでの空気拡散用の電動フィン。
    -フィン付き銅アルミニウム管を備えた熱交換コイル。
    -電気接続用端子台
    -使用可能な冷媒R32


    仕様
    • Technical details:
      - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW)
      - SEER to 10.6
      - SCOP to 5,2
      - Energy Efficienty Class A+++/A+++
      - Plasma air purifier and ionizer
      - Self-cleaning system
      - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode

    技術仕様
    • Unique refSuperDaiseikai9-10-13-16_unita-interna
    • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
    • コレクションIndoor unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)293
    • 幅(mm)831
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701
    • Uniclass2015コードEF_65_80
    • Uniclass2015詳細Air conditioning
    • OmniClassNumber23-33 39 00
    • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア

    類似製品

    5つ星のうち2.3 2.3 (6)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)