製品の公開
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
TOSHIBA

Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E

5つ星のうち1.01.0(8 レビュー)
Google翻訳”,
東芝の変調電力(インバーター)技術により、HAORI は実際の要求に合わせてコンプレッサーの速度を調整し、いつでも冷暖房能力を調整できます。 Wi-Fiモジュールは本体に内蔵されています。東芝ホームエアコンコントロールアプリは、快適さを保証する機能をトータルにコントロールします。スマートフォンやタブレットにインストールすれば、家でも外でも簡単に使えます。東芝のリモコンには、電力選択機能や光熱費を削減するECO機能、夜間の室温を最適化するCOMFORT SLEEP機能、暖房や暖房を行うHIGH POWER機能など、プリセットされた制御機能が備わっています。部屋を素早く冷やします。 Haori は直感的で非常に使いやすいシステムです。動作中は多くの動作パラメータを記憶し、自動再起動後にはユーザーが選択したすべてのパラメータを復元して、不便さを軽減し、快適性を最適化します。停電後は内部の自己診断機能が作動し、自動的に運転を再開します。ユニット上の LED により、ユーザーはどの機能がアクティブになっているかを一目で確認できます。 「HAORI」の機能は、ユーザーが理想的な快適性と省エネを実現できるように設計されています。 HADA CARE 通気フラップの位置を調整して間接的な流れを生成し、空気の分布を改善し、周囲温度を均一にします。 ULTRA PURE フィルター 東芝の Ultra Pure フィルターは、微小粒子状物質 (PM2.5) を最大 94% 保持することができ、生活空間内により健康的な環境を作り出します (1)。 3D エアフロー ユニットは、独立した換気フラップを備えたインテリジェントな 3D エアフロー システムを開始します。サイレント運転(室外機) 東芝ならではの機能により、室外機の騒音レベルを6dB(A)低減し、ご近所の快適さを守ります。静音モード(室内機) FAN ボタン(ファン)を押すと、速度を調整し、騒音レベルを確実に低減する静音運転モードに設定できます。不凍液機能(8℃) 外出時に霜の影響から家や家具を守ります。これは冬季の理想的な解決策です。暖房モードの「暖炉」機能 東芝の紛れもない「暖炉」機能は、コンプレッサーが停止している場合でも、ファンを低速で連続運転することにより、暖炉やその他の熱源から発生する熱を最適に拡散します。手動凍結防止機能 特定の極端な状況では、SET ボタンを 5 秒間押し続けることで、いつでも手動で凍結防止機能を開始することができます。リモートコントロールのサポート すべてのユニットに組み込まれており、軽度の商業用途での壁への設置を容易にします。快適な休息 睡眠中に最適な快適さを確保するために、「スリープ」機能を有効にすると、1 時間後に温度が 1 °C 上昇し、2 時間後にはさらに 1 °C 上昇します。その後、到達した温度は朝まで維持されます。 65%、110%の税額控除と「Conto Termico」インセンティブの恩恵を受けるシステムを技術データで確認してください。
仕様
  • Main features Aesthetic unit with fabric cover offered in 2 colors as standard and 42 additional as accessory 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating Silent operation on the CDU and Quiet operation in the IDU for maximum acoustic comfort 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
技術仕様
  • Unique refHaori-10-13-16_unita-interna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)987
  • 奥行き(mm)210
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)