製品の公開
RES seiya cdu
TOSHIBA

RES seiya cdu

5つ星のうち2.32.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
Seiyaは、環境への影響が少なく、優れたパフォーマンスとモダンなデザインを求めるすべての人のために東芝が設計したソリューションです。範囲は1.5kWから6.5kWまでの7つのサイズで構成され、最小(サイズ5)から最大(サイズ24)まで、あらゆるタイプの環境を冷却および加熱するように設計されています。加熱時の-15°Cから冷却時の+46°Cまでの広い動作範囲のおかげで、一年中最高の快適さを保証することができます。セイヤの室外機は、インバータ制御盤と2つのベアリングの追加により、振動による騒音を最小限に抑えるように設計されています。バッテリーには、ほこりの堆積を防ぐための特別な保護コーティングであるマジックコイルが装備されています。これは、セルフクリーニング機能のおかげで、環境での長期的なパフォーマンスと高い空気品質を保証し、悪臭の拡散を制限します。セイヤ機能は、ユーザーが理想的な快適さを実現し、エネルギー節約を実現できるように設計されています。ハイパワー機能:部屋の冷暖房を高速化するECO機能:部屋の温度設定を自動的に調整して、エネルギーを節約するFAN機能:ファンの速度を設定し、AUTOまたは5つの異なる速度レベルから選択します静かな機能:室内ユニットの無音を増やす屋外ユニットのサイレント機能:室外ユニットの音響出力レベルを下げるオンデマンド霜取り機能:霜取りを実行します極端な気象条件での室外機の1.5kWから4.2kWまでのセイヤ室内機は、シングルスプリットシステムとマルチスプリットシステムの両方の組み合わせで利用できます。 GooglePlayとAppStoreで入手できるToshibaHomeAC Controlアプリのおかげで、家から離れているときでも、エアコンをリモートで制御できます。このアプリのおかげで、スマートフォンやタブレットでセイヤのリモコンを持っているようなものになります。 65%の税額控除とサーマルアカウントの恩恵を受けることができるシステムの技術データを確認してください
仕様
  • Main features Range consisting of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW High performance with SEER up to 6.30 (size 18) and SCOP up to 4.00 (all sizes) Energy class A ++ / A + in cooling and heating for all sizes DC Rotary compressors Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Quiet: up to 19 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
技術仕様
  • Unique refRES_seiya_cdu
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)