製品の公開
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

Google翻訳”,

新しいスーパー大成会9は、GWPのレベルが最も低い次世代冷媒であるR32ガスを搭載しているため、環境中のCO2排出量への影響は限定的です。
低負荷でも高効率で変調するツインロータリーインバーターコンプレッサーにより、スーパーダイセイカイ9は部分負荷でも高効率を保証し、A++++エネルギークラスの暖房と冷房で最高の季節効率を誇ります。
しかし、最高の結果は、最大19 dB(A)の高いノイズレベルとユーザー定義の条件下での正確な温度制御を組み合わせているため、部屋の快適さの点でそれを提供します。

仕様
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
技術仕様
  • Unique refSuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)