製品の公開
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 1500 2000 HE1
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 1500 2000 HE1

Google翻訳”,

可変冷媒流量のVRFタイプシステム用の総エンタルピー熱交換器(高感度+レイテンシー)

樹脂紙の熱交換バッテリー。外部ケーシング断熱熱音響マットレスで覆われた亜鉛メッキ鋼板。 N 2 3つの速度に直接結合された電気モーターを備えた遠心ファン(供給および抽出)。 2つのファンのそれぞれに2つの換気速度を選択する可能性。機械に組み込まれたバイパスダンパーによるフリークーリング(換気のみのモード、回復なし)。適切なワイヤーコントロールNRC-01HEから直接選択可能な機能。

仕様
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

技術仕様
  • Unique refa2a-heat-exch-1500-2000
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • OmniClassNumber23-27 23 00
  • OmniClassタイトルHeat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)