製品の公開
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Google翻訳”,

Big Digital Inverterは、商用アプリケーションに最適なソリューションです。
これらの室外機には、DCハイブリッドインバーター技術を採用したDCツインロータリーコンプレッサーが装備されています。それは、エンドユーザーにとって最高の快適さで、流れるようなスタートと高いエネルギー効率を可能にします。

ガス付きR410

仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

技術仕様
  • Unique refBDI-R410-22-28
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1540
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 正味重量(kg)134
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)