製品の公開
Slim duct (Indoor unit) RAS- 07 10 13 U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS- 07 10 13 U2DVG-E

Google翻訳”,
これらのマルチスプリット システム用ダクタブル室内ユニットは、住宅用途に適しています。環境負荷の少ないR32ガスを採用した小型・軽量・静音タイプで、高さ23cmまでの吊り天井に設置可能です。ダクト可能システムは、美的外観が特に重要な加熱および冷却ソリューションに非常によく対応できます。実際、これらのシステムは、仮天井への設置と供給および回収空気の流れの誘導のおかげで、ほとんど目に見えないようにすることができます。これにより、必要に応じてほとんどの空気拡散装置をダクトに接続できるようになります。底面と背面の両方から空気を取り入れます。 10Pa~45Paまで4段階のヘッドレベルを用意し、ニーズに応じて調整可能。ドレン排出ポンプが付属しています。赤外線リモコン付属。
仕様
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
技術仕様
  • Unique refCanalizzabile-ribassata-ras-7-10-13
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)210
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)