製品の公開
RES DSK Light cdu
TOSHIBA

RES DSK Light cdu

5つ星のうち4.24.2(15 レビュー)
Google翻訳”,
Daiseikai Lightは、東芝のエンジニアが理想的でパーソナライズされた快適さを提供し、特に空気の質に配慮した快適な環境を作り出すというコミットメントから生まれました。実際、大成会ライトにはイオナイザーが搭載されており、空気中に残っている煙やホコリ、悪臭の粒子を引き寄せて取り除くことができます。セルフクリーニング機能とマジックコイルバッテリーの特殊コーティングを組み合わせることで、このユニットは健全な空気循環と長期にわたる最高のパフォーマンスを保証します。範囲は2.5kWから7.0kWまでの6つのサイズで構成され、加熱時の-15°Cから冷却時の+ 46°Cまでの動作範囲があり、年間のあらゆる期間に理想的なコンパニオンになります。 Daiseikai Lightは、東芝のNatur32哲学を特徴付ける価値観を反映しています。つまり、環境への影響を最小限に抑えながら、パフォーマンスに影響を与えることなく、低GWPR32ガスを装備しています。 Daiseikai Lightは、すべてのNatur32製品と同様に、SEERが最大7.30(サイズ18)、SCOPが最大4.60(サイズ10および13)、エネルギークラスA ++ / A ++(サイズ10および13)で高いパフォーマンス値を実現します。およびA++/A+。大成会ライト機能は、ユーザーが理想的な快適さを実現し、エネルギー節約を実現できるように設計されています。コンフォートスリープ機能:夜間のエネルギー節約、空気の流れの自動制御、ユニットの自動オフを可能にします。電源選択機能:制限エネルギーと電気の最大消費量を100%、75%、または50%に設定し、他の機器との同時操作の場合にメーターを考慮しないようにします。HiPower機能:部屋の冷暖房を高速化します。ECO機能:部屋を自動的に調整します。温度設定、エネルギーを節約するためにプリセット機能:将来的に選択できるように、優先動作モードを設定できます静かな機能:室内機の無音を上げる室外機の無音機能:減らす室外機の音響出力レベルオンデマンド霜取り機能:極端な気象条件で室外機の霜取りを実行する暖炉機能:iのファンを維持することができますndoorユニットは、暖房がオフになっている間も継続的に稼働し、室内の他の熱源からの熱を循環させます。不凍液機能:5°Cから13°Cの一定温度をより低いエネルギー消費で設定できます。家の外で使用して、帰りの快適な気候を見つけるのに最適3Dエアフロー機能:6つの異なる空気分布でエアフローを管理します(サイズ18、22、24で利用可能)さらに、リモコンから設定することができます1日の特定の時間帯のユニットの動作を管理するための毎週のプログラミングと毎日のタイマー。大成会ライトの室内機は、シングルスプリットシステムとマルチスプリットシステム(サイズ18を除く)の組み合わせでご利用いただけます。 GooglePlayとAppStoreで入手できるToshibaHomeAC Controlアプリのおかげで、家から離れているときでも、エアコンをリモートで制御できます。このアプリのおかげで、スマートフォンやタブレットで大成会ライトのリモコンを持っているようなものになります。 65%の税額控除とサーマルアカウントの恩恵を受けることができるシステムの技術データを確認してください
仕様
  • Main features Range consisting of 6 sizes - from 2.5 kW to 7.0 kW Equipped with ionizer High SEER and SCOP performance Energy class A ++ / A ++ in cooling and heating (sizes 10 and 13) and A ++ / A + (all others) Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (except size 18) Quiet: up to 22 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
技術仕様
  • Unique refRES_DSK_Light_cdu
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)