製品の公開
RES shorai EDGE cdu
TOSHIBA

RES shorai EDGE cdu

5つ星のうち2.42.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
東芝の変調電力(インバーター)技術により、SHORAI Edgeはいつでも冷暖房能力を調整し、コンプレッサーの速度を実際の要求に適合させることができます。統合されたワイヤレスアダプターのおかげで、すべての室内ユニットに存在するWi-Fiモジュールは見えません。 Toshiba Home AC Controlアプリは、快適さを保証する機能の完全な制御を提供します。スマートフォンやタブレットにインストールすれば、家でも外でも簡単に使えます。東芝リモコンは、電力選択機能やエネルギーコスト削減のためのECO機能、夜間の部屋の温度を最適化するためのCOMFORT SLEEP機能、暖房や暖房のためのHIGH-POWER機能などのプリセット機能を含む制御機能を提供しますすぐに涼しい部屋。 SHORAI Edgeは、直感的で非常に使いやすいシステムです。自動再起動後、換気フラップの位置を記憶し、ユーザーが設定した方向に戻し、不便を軽減し、快適さを最適化します。停電後は自動的に動作を再開し、内部自己診断機能を開始します。ユニットのLEDにより、ユーザーはどの機能がアクティブであるかを一目で確認できます。 SHORAI Edgeの機能は、ユーザーが理想的な快適さを実現し、省エネを実現できるように設計されています。HADA CARE換気フラップの位置を調整して間接的な流れを生成し、空気の分配を改善し、周囲温度を均一にします。ウルトラピュアフィルター東芝のウルトラピュアフィルターは、微粒子状物質(PM2.5)を最大94%保持できるため、生活空間の中でより健康的な環境を作り出すことができます(1)。 3Dエアフローユニットは、独立した換気フラップと6つのプリセットフローを備えたインテリジェントな3Dエアフローシステムを開始し、無制限の快適さを実現します(サイズ18、22、24のみ)。 SILENT OPERATION(室外機)東芝の紛れもない機能により、室外機の騒音レベルを6dB(A)低減し、隣人の快適性を確保します。静音モード(室内機)ファンボタン(ファン)を押すことで、速度の調整や静音動作モードの設定が可能になり、騒音レベルの低減が保証されます。ウィークリータイマーウィークリータイマーを使用すると、オンとオフの間隔を設定したり、毎日の設定をプログラムしたりできます。最大4つの異なる設定/日と7つの異なる毎週のプログラムが利用可能です。不凍液機能(8°C)家から離れているときに、霜の影響から家や家具を保護することができます。これは、冬期の理想的なソリューションを表しています。暖房モードの「暖炉」機能東芝の紛れもない「暖炉」機能は、コンプレッサーがオフの場合でも、ファンの低速での連続動作を通じて、暖炉または他の熱源によって生成された熱の最適な拡散を提供します。手動アンチフリーズ機能特定の極端な状況では、SETボタンを5秒間押すことにより、いつでも手動でアンチフリーズ機能を開始することができます。リモートコントロールサポートすべてのユニットに挿入され、軽い商用アプリケーションでの壁の設置を容易にします。快適な休息睡眠中の最適な快適さを確保するために、「睡眠」機能をアクティブにすることにより、温度は1時間後に1°C上昇し、2時間後にさらに温度が上昇します。その後、到達した温度は朝まで維持されます。 65%の税額控除とThermalAccounの恩恵を受けることができるシステムの技術データを確認してください
仕様
  • Main features 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
技術仕様
  • Unique refRES_shorai_EDGE_cdu
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)