製品の公開
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

Google翻訳”,

吊り天井に設置するためのスリムダクトタイプの室内ユニット、可変冷媒流量およびR410A冷媒を備えたVRFシステム用、
アルミニウムフィン付き銅管を備えた複数列の直接拡張コイル。
電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体および気体側のN°2冷媒流体フィルター。
3つの速度と低吸収の単相誘導モーターを備えたファン。
サーマルスイッチによる電気的保護付き。
ファンの静圧を4段階で調整できます。
洗える再生可能な合成繊維フィルター。
すでに機械に含まれている復水排水ポンプ:ヘッド850 mm
フレッシュエアインレット用のプレカット穴。
機械の電源障害が発生した場合でも、システムは動作し続けます
エラーを示します。

仕様
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

技術仕様
  • Unique refcanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)