製品の公開
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E

Google翻訳”,

天井に設置するための高静的な屋内ユニット隠しダクトタイプ、可変冷媒流量R410A冷媒を備えたシステムタイプVRF用。
アルミニウムフィン付き銅管を備えた直接拡張多列バッテリー。
電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体側と気体側のN°2冷媒フィルター。
単相3速誘導モーターと低吸収、サーマルスイッチによる電気的保護を備えたファン。
ファンの静圧を6段階で調整できる可能性があります。
オプションの長寿命フィルターキット。
オプションの復水ドレンポンプ。
一次吸気口用の事前にカットされた穴。
マシンの電源障害が発生した場合、システムは動作を継続し、異常を報告します。

仕様
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

技術仕様
  • Unique refcanalizzabileAP-vrf-072-096
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)