製品の公開
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

Google翻訳”,
新しいモダンなデザインのパネルにより、エレガントで目立たなくなります。特にコンパクトで薄型のシャーシにより、すべての標準的な 600x600 グリッド天井に適合します。 M コード モデルは、マルチスプリット CDU の R410A および R32 冷媒と互換性があります。
仕様
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
技術仕様
  • Unique refCassetta-compatta-ras-10-13-16
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)256
  • 幅(mm)575
  • 奥行き(mm)575
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)