製品の公開
Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1
TOSHIBA

Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,
HAORI は、住宅用空調システムに驚くべき美しさ、最高の効率性、静かな出力、優れた空気品質をもたらします。この革新的な AC ユニットは、非常に魅力的なテキスタイル カバーを備えており、幅広い標準色とオプションの色が用意されているだけでなく、無限のカスタマイズの可能性も提供します。スタイリッシュなテキスタイル生地のカバーが特徴のHAORI。無限の可能性を秘めたファブリックで、あなたのスタイルをガイドにしてください。剥がして貼るだけで簡単にドレスアップできます。冷房および暖房モードでは A+++。 19 dB(A) 未満の超静音システム。室外機は39dB(A)までの静音運転。東芝ウルトラピュアフィルターはPM2.5を最大94%捕集します。東芝プラズマイオナイザーは汚染粒子を捕らえて中和します。東芝マジックコイルは常に新品同様にきれいです。豪華でスタイリッシュな黒とつや消しテクスチャーのファサードリモコンは、磁気ホルダーに取り付けられています。電力選択と ECO モードで光熱費を削減し、急速冷却または加熱のための高出力を実現します。工場出荷時に組み込まれた Wi-Fi により、Toshiba Home AC Control アプリを介してエアコンを制御できます。 Google Home アシスタントや Amazon Alexa スマート スピーカーとの互換性により、エネルギー監視やフルボイス コントロールなどの機能が新たに導入されました。
仕様
  • 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow 3D motorized fins Magic Coil Heat Exchanger Self-cleaning Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet, Silent, Comfort Sleep button Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating Google Home and Amazon Alexa compatible
技術仕様
  • Unique refHaori-10-13-16_unita-esterna
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)987
  • 奥行き(mm)210
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)