製品の公開
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

Google翻訳”,

床設置用室内ユニット
可変冷媒流量のVRFタイプシステム用
冷媒R-410A、
縦軸に沿ってユニットの下部にある再循環空気取り入れ口
ユニットの上部に配置された同じ給気の
単相3速誘導電動機に直接接続されたファン、
サーマルスイッチによる電気的保護付き
ユニットの下部にある再生可能で洗える合成繊維フィルター
アルミニウムフィン付き銅管を備えた直接拡張多列バッテリー。
電子膨張弁の機能を維持し、ノイズを低減するために、液体および気体側のN°2冷媒フィルター。
凝縮液収集トレイ。
マシンの電源障害が発生した場合、残りのシステムは動作を継続し、異常を通知します。

仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode)
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

技術仕様
  • Unique refpavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)