製品の公開
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

Google翻訳”,
新しい住宅用ミッドティア インバーター R32 ヒート ポンプは、マットな表面を備えた新しい外観のエッジ デザイン、より高い効率の A+++/A+++、フル機能を備えたリモコン、および単一分割 1:1 の両方の室外ユニットに接続可能な B コード室外ユニットを提供します。インバータマルチシステム(IMS)。
仕様
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
技術仕様
  • Unique refShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)293
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)226
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)