製品の公開
Baffle Window Transaction Line System

Baffle Window Transaction Line System

Google翻訳”,

バッフル内部取引ウィンドウ

バッフル式内部取引窓は、TSSの最高級防弾バリアシステムの一つです。自然な音の透過を最小限の遮音で実現し、洗練された控えめな外観を実現しています。素材は、アルマイト仕上げまたはダークブロンズ仕上げのアルミニウム、プライム塗装鋼、またはステンレス鋼からお選びいただけます。プラスチックラミネート製のベースと、安全な取引のための埋め込み式キャッシュトレイが付属しています。

オプション

  • ガラスの種類: アクリル、ポリカーボネート、GCP
  • 屋内使用向け
  • 視聴可能チャンネルと視聴不可チャンネル

評価

  • ULレベル1~5(グレージング)
  • UL レベル 1~7 (チャネル オプション)

標準

  • UL 752: 防弾材料の規格
  • NSI Z971-1984: 建物用安全グレージング材料
  • ASTM C1036: 板ガラスの標準規格
  • ASTM C1172: 建築用合わせ板ガラスの標準仕様
  • ASTM D4802: ポリ(メチルメタクリレート)アクリル樹脂シートの標準規格
技術仕様
  • Unique refbaffle-window-transaction-line-system
  • コレクションセットBullet Resistant Transaction Windows
  • コレクションBullet Resistant Transaction Window
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口