製品の公開
Outlet unit - Ø50 mm vertical drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø50 mm vertical drain

Google翻訳”,

Unidrainのユニークな構造は、ヨーロッパ(1287213)で特許を取得しており、世界中のいくつかの国で特許の承認を待っています。 Unidrainは登録商標です。
欧州共同規格EN1253(床ドレンの汎欧州規格)に準拠しています。
新しい建築基準の要件を満たします。クラスH(ハードストレス負荷)のウェットルームで承認されています。

防臭剤を除く

容量1.7l/ s

仕様
  • Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
    Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
    Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
    DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval

    Capacity 1,7 l/s
    (see unidrain local website, to find latest versions)

技術仕様
  • Unique ref1312-0050
  • コレクションセットLinear drain
  • コレクションOutlet unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)96
関連
  • 主なマテリアルPE/PP
  • 設計国デンマーク
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類フロー取付
  • UNSPSC名称Plumbing adapters
  • UNSPSC40141719
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品