製品の公開
HighLine - Corner - Frame
Unidrain A/S

HighLine - Corner - Frame

Google翻訳”,

Unidrainのユニークな構造は、ヨーロッパ(1287213)で特許を取得しており、世界中のいくつかの国で特許の承認を待っています。 Unidrainは登録商標です。
欧州共同規格EN1253(床ドレンの汎欧州規格)に準拠しています。
新しい建築基準の要件を満たします。クラスH(ハードストレス負荷)のウェットルームで承認されています。


仕様
  • DK: MK- and VA-approval

    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Frame available in 10, 12, 15 and 25 mm heights (depending on the thickness of the floor tile)

技術仕様
  • Unique ref2911
  • コレクションセットCorner drain
  • コレクションFrames
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類フロー取付
  • UNSPSC名称Plumbing adapters
  • UNSPSC40141719
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品