製品の公開
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
    Unilux GmbH

    FineLine - wood-alu curtain wall

    Google翻訳”,

    UNILUX「FineLine」コレクションの特徴は、木材とアルミニウムで作られた、なめらかでありながら頑丈な柱と梁のファサードです。注目すべき点は、高度な接続技術により、これらの大規模なガラス ファサードは、最も複雑な建築要件にも応えることができることです。

    柱と梁のファサードはどのように機能しますか?

    高くそびえる構造でありながら、精密に設計されています。木材とアルミニウムの柱と梁のファサードは完全に自立しています。水平の梁と垂直の柱を戦略的に組み合わせることで、複数のフロアにわたる大きな表面を個別にガラス張りにすることができます。究極の設計柔軟性を実現するために、固定ガラス システムまたはカスタム スライド エレメントをシームレスに統合できます。外部のアルミニウム シェルと内部の木製プロファイルにより、さらにカスタマイズが可能になり、インテリア デザインに完璧にマッチする UNILUX ガラス ファサードを作成できます。

    仕様
    • CE product pass in accordance with DIN EN 13830

      Air permeability: Class AE 1.200

      Watertightness: RE 1350

      Resistance to wind load: +/- 2.400 Pa

      Impact resistance: Class E5 / I5

      Burglar resistance: RC2

    技術仕様
    • Unique refunilux-fineline-wood-alu-curtain-wall
    • コレクションセットCurtain Wall
    • コレクションFineLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows