製品の公開
Wood-alu lift & slide door, Scheme L
Wood-alu lift & slide door, Scheme L
Wood-alu lift & slide door, Scheme L
Wood-alu lift & slide door, Scheme L
Wood-alu lift & slide door, Scheme L
    Unilux GmbH

    Wood-alu lift & slide door, Scheme L

    Google翻訳”,
    内側は心地よく、外側は丈夫: UNILUX の HS リフト アンド スライド ドアは、暖かく居心地の良い内側を実現する木製の芯と、最適な保護を実現する頑丈なアルミニウム製の外装を特徴としており、屋外の広々とした眺めを楽しめます。幅は最大 10 メートル、高さは 3 メートルに達し、リビング スペースを太陽の光が差し込むベランダに変えます。革新的なリフト アンド スライド メカニズムは、ハンドルでパネルを持ち上げて楽にスライドさせることで機能します。サッシを重ねることができ、幅 7 メートルのガラス面内に最大 4.47 メートルの開口部を作ります。HS リフト アンド スライド ドアは優れた断熱性を提供し、暖房費の削減と CO2 排出量の削減に役立ちます。通常、3 重ガラスの断熱ガラスが付いており、冬は室内を暖かく保ち、夏は屋外を暖かく保ちます。ガラスは 0.8 W/(m²K) という優れた U 値を実現します。さらに、これらのドアはバリアフリーになるようにカスタマイズでき、屋内と屋外のスペース間のスムーズな移行を実現します。
    仕様
    • Technical characteristics HS lift & slide door

      Construction depth: 330 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

    技術仕様
    • Unique refunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-l
    • コレクションセットWood-ALU UNILUX
    • コレクションLift&Slide
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アゼルバイジャン
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    カナダ
    カタール
    イタリア
    メキシコ
    ベトナム
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    台湾
    スイス
    日本
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)