製品の公開
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN

    SB-O3 top mounted 3 KN

    Google翻訳”,

    UNIQ:ガラス手すりの最もスマートなプロファイル

    新世代のガラス製手すりプロファイルは、単にUNIQと呼ばれるだけではありません。くさびやゴムのない特許取得済みのクランプストリップ、粗い表面での調整可能性、中空のデザイン、迅速で簡単な組み立てはすべて、時間とお金を節約するユニークでスマートな特性です。


    仕様
    • UNIQ SB-O 3

      • top mounting
      • for line load 3 Kn/m
      • stainless steel look or brute
      • for indoor and outdoor use
      • several covers and corner pieces available
    技術仕様
    • Unique ref34_LB_UNIQ_SB-O3-Top-Mounted
    • コレクションセットBalustrades
    • コレクションTop mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)4000
    • 奥行き(mm)192.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Fencing
    • UNSPSC301520
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls
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
    類似製品