製品の公開
Gate Valve - Model 1010/1010-T/1510/1310
Gate Valve - Model 1010/1010-T/1510/1310

    Gate Valve - Model 1010/1010-T/1510/1310

    Google翻訳”,

    United Water Products の NRS 弾性シート ゲート バルブは、水道業界向けの最高水準の品質製造基準に従って製造されています。多くのエンジニアが、弾性シート ゲート バルブの AWWA C509 規格と AWWA C515-09 規格の違いに疑問を抱いています。彼らの懸念は、AWWA C515-09 規格が、バルブの「薄壁」または廉価版を対象としているのではないかということです。これは、「多ければ多いほど良い」という古い格言に似ています。これはまったく事実ではありません。

    ゲート バルブは、1952 年に AWWA の規格 C500 で初めて取り上げられました。この規格は、一般に「ダブル ディスク」と呼ばれる金属対金属シート ゲート バルブを対象としていました。これらは扱いにくいバルブであり、2 つの金属ディスクを金属シートに押し付ける際に発生する問題は想像に難くありません。

    弾性シートゲートバルブは、1985 年に AWWA 規格 C509 で初めて取り上げられました。当時、バルブの鋳造に主に使用されていた金属は「ねずみ鋳鉄」でした。そのため、この規格は、引張強度が 31,000 psi で、降伏強度がまったくなく、伸びる能力もないこのねずみ鋳鉄材料を基準に作成されました。

    弾性シートゲートバルブ
    非上昇ステム

    利用可能:
    フランジ×フランジ
    MJ×MJ

    United モデル 1010-T は、サイズ 14"~24 の ISO トップ マウント フランジ付きで利用できます。United モデル 1510 はフランジ付きのみで利用でき、ANSI クラス 250/300 に準拠しています。United モデル 1310 (大径) はフランジ付きのみで利用でき、サイズは 30"~54" です。

    仕様
    • Description:
      1. Conforms to AWWA C509, MSS-SP-70, MSS-SP-128
      2. Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior, AWWA C550.
      3. 2” square nut or optional handwheel at customer’s request.
      4. Open right valves supplied with red operating nut.
      5. Temperature: 2°C (35°F) to 82°C (180°F)
      6. Working Pressure: 3”~24” - 250 psi, 30"~48" - 150 psi (3"~16" FM rated)
      7. Conforms to the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)

      8. Model 1010 flanged ends conform to ANSI Class 125/150 flat faced.

      9. Sizes 14"~24" are furnished with ISO 5211 F16 top flange for mounting actuators.

    技術仕様
    • Unique refgate-valve-model-1010-1010-t-1510-1310
    • コレクションセットValves
    • コレクションGate Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 25
    • OmniClassタイトルGate Valves