製品の公開
Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Google翻訳”,

溝付きバタフライバルブ
タンパースイッチ付きの手動ギア操作

説明:

1. 設計基準: MSS-SP-67

2. 気泡をしっかり遮断するEPDMカプセル化ダクタイル鋳鉄ディスク

3. 旗型位置指示器

4. 低トルク動作

5. 高いサイクル寿命

6. 監視スイッチ内蔵

7. ISO 5211/1に準拠したトップフランジ

8. AWWA C606に準拠した溝寸法

9. 作動圧力: 2"~8": 300、10"~12": 250 psi

10. 動作温度: 33°F ~ 176°F (0°C ~ 80°C)

11. AWWA C550 に準拠した溶融接着エポキシ粉体塗装。

技術仕様
  • Unique refgrooved-butterfly-valve-model-2400-g
  • コレクションセットValves
  • コレクションButterfly Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 17
  • OmniClassタイトルButterfly Valves