製品の公開
PosiGrip Adapter - Restrained Connection - DI - Model 7390 & Model 8390

PosiGrip Adapter - Restrained Connection - DI - Model 7390 & Model 8390

Google翻訳”,

PosiGrip アダプタ拘束接続

説明:

1. AWWA DI パイプ OD と同じ PVC パイプ (AWWA C900) および HDPE パイプ (AWWA C906) に使用します。

2. 材質: 高強度ダクタイル鋳鉄、ASTM 536、グレード65-45-12

3. フランジ端: ANSI B16.1 クラス 125 に従って穴あけ加工

4. 定格圧力250psi WWP

ポジグリップメソッド

PosiGrip は、フランジ継手、フランジバルブ、および一体型フランジ端を持つその他の機器を、平端 HDPE パイプおよび PVC パイプに接続する方法であり、溶接、溝付き、またはねじ込みシステムを備えたダクタイル鋳鉄および鋼管のすべての利点を備えています。

仕組み

あらゆる優れたアイデアと同様に、PosiGrip の動作原理は単純です。フランジとガスケットを平端パイプの上にスライドさせて、パイプの端とフランジが一直線になるようにします。PosiGrip を既存のフランジに合わせ、フランジ ボルトを締めると、相手フランジに対して圧縮シールが形成され、パイプの表面まで下がります。

技術仕様
  • Unique refposigrip-adapter-restrained-connection-di-model-7390
  • コレクションセットAdapter
  • コレクションFlanged
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • OmniClassNumber23-27 47 00
  • OmniClassタイトルPipe Adapters