製品の公開
Post Indicator Gate Valve - Model 2010-PIV

Post Indicator Gate Valve - Model 2010-PIV

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

UL/FM ポスト インジケーター ユナイテッド モデル 2010-PIV AWWA 弾性シート ゲート バルブは、最先端の設計と構造を備えており、水道工事や消防サービスのさまざまな用途に使用できます。AWWA C515-09 規格の要件を上回るように製造されており、本体、ボンネット、ウェッジは高強度ダクタイル鋳鉄製です。ウェッジは EPDM ゴムで完全にカプセル化されており、常に漏れのないシールを提供します。ステムと特別に設計されたボンネット スタッドはステンレス鋼製で、露出したナットや留め具はありません。モデル 2010-PIV は、AWWA C550 規格に準拠したフュージョン ボンド エポキシ コーティングが施されており、究極の腐食保護を提供します。

ユナイテッドモデル2010-PIVは、3インチ~24インチのフランジ、3インチ~12インチのMJエンドでご利用いただけます。
注: AWWA C515-09 と古い AWWA C509 規格の比較については、下にスクロールしてください。

ポストインジケーターバルブ
弾力性のあるシート
非上昇ステム

利用可能:
MJ×MJ
フランジ×フランジ
MJ×フランジ

仕様
  • Description:
    1. Conforms to AWWA C515, MSS-SP-70
    2. MJ dimensions conform to AWWA C153.
    3. Flange dimensions conform to ANSI B16.1 Class 125.
    4. Fusion Bond Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard.
    5. 2" Square Operating Nut provided. Color coded black. (open right valves provided with RED operating nuts).
    6. Compatible with all industry standard Vertical Indicator Posts, NFPA 24.
    7. Working Pressure:
    2”~12” - 300 psi

    14”~18” - 250 psi

    20” & 24” - 200 psi

    8. Temperature: -23°C (-10°F) to 110°C (230°F)

    9. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)


技術仕様
  • Unique refpost-indicator-valve-model-2010-piv
  • コレクションセットValves
  • コレクションGate Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 25
  • OmniClassタイトルGate Valves