製品の公開
Redi-Flange Adapter - Models RFC-2/RFC-4/RFS-2

Redi-Flange Adapter - Models RFC-2/RFC-4/RFS-2

Google翻訳”,

レディフランジは、一体型フランジ端を持つバルブ、継手、機器をプレーンエンドパイプに接合します。パイプ端を準備する必要はありません。ねじ切り、溶接、溝切りは一切必要ありません。レディフランジの動作原理は比較的単純です。プレーンエンドパイプにフランジをスライドさせ、標準の機械式ジョイントガスケットを取り付けます。レディフランジを既存のフランジにかみ合わせてフランジボルトを締めると、かみ合うフランジとパイプ表面に対して圧縮タイプのシールが作成されます。セットスクリューを締めると、端部が拘束されます。

説明:
1. レディフランジは高強度ダクタイル鋳鉄(ASTM A536、グレード65-45-12)で作られています。
2. ANSI B16.1 - 125 lb、ANSI B16.5 - 150 lb までの掘削。
3. セットスクリューはAISI 4140鋼製です。引張強度は最低160,000psiです。
4. 静水圧試験圧力:
モデル - RFC-2 - 125 ポンド/150 ポンド
3” - 8”: 600 psi (UL 定格 175 psi)
10インチ: 525 psi (UL定格175 psi)
モデル - RFC-4 - 125 ポンド/150 ポンド
14インチ - 24インチ: 450 psi
30インチ - 36インチ: 300 psi

技術仕様
  • Unique refredi-flange-adapter-model-rfc-2-rfc-4
  • コレクションセットFlanges
  • コレクションRedi-Flange
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • OmniClassNumber23-27 45 00
  • OmniClassタイトルPipe Flanges