製品の公開
Resilient Disc Check Valve - Model 9600

Resilient Disc Check Valve - Model 9600

Google翻訳”,

弾性ディスクチェックバルブ

ダクタイル鋳鉄 - クラス 125

説明:

1. ディスクは一体型Oリング型シール面を備えた精密成形品です。

フレキシブルヒンジ部分にはナイロン補強材付きの合金鋼が使用されています。

2. バルブの底部にねじポートとパイププラグが取り付けられた状態で製造されています。

逆流アクチュエータを現場で設置できるようにするため。

3. 閉口時間が短いため、衝撃音やウォーターハンマーがほとんど発生しません。

旅行。

4. 上部からの完全なアクセスにより、オンラインでの検査とメンテナンスが容易になります。

5. 作動圧力: 250 psi/16 Bar

6. 動作温度:

NBRコーティングトリムの場合、-10°C~82°C(14°F~180°F)

EPDM コーティングトリム(オプション)の場合 -10°C ~ 120°C(14°F ~ 248°F)

7. フランジ穴あけ:ANSI 125/150 または EN1092-2 PN10 または PN16。

8. 内部および外部に溶融結合エポキシ粉体塗装(FBE)。

技術仕様
  • Unique refresilient-disc-check-valve-model-9600
  • コレクションセットValves
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves