製品の公開
Swing Check Valve - Model 8700
Swing Check Valve - Model 8700
Swing Check Valve - Model 8700

    Swing Check Valve - Model 8700

    Google翻訳”,

    UL/FM スイングチェックバルブ

    利用可能:

    フランジエンド - クリアな水路

    溝付き端部 - フル水路


    ANSI 125ポンドボディ

    弾力性のあるシート

    説明:
    1. フランジの穴あけと寸法は ANSI B16.1、125 ポンド パターンに準拠します。

    2. 溝の寸法はAWWA C606規格に準拠しています。
    3. 面間寸法はAWWA C508に準拠
    4. 最大作動圧力: 300 psi

    5.動作温度:EPDMの場合0°C~80°C (32°F~176°F)
    6. AWWA C550 に準拠した、内部および外部の溶融接着エポキシコーティング。

    技術仕様
    • Unique refswing-check-valve-model-8700
    • コレクションセットValves
    • コレクションCheck Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 19 27
    • OmniClassタイトルSwing Check Valves