製品の公開
Wafer Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400-W

Wafer Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400-W

Google翻訳”,

ダクタイル鋳鉄製ウェーハバタフライバルブ

タンパースイッチ付きの手動ギア操作

1. 設計規格: MSS-SP-67 および API 609

2. 気泡をしっかり遮断するEPDMカプセル化ダクタイル鋳鉄ディスク

3. 旗型位置指示器

4. 低トルク動作

5. 高いサイクル寿命

6. 監視スイッチ内蔵

7. ISO 5211/1に準拠したトップフランジ

8. ANSI B16.1 クラス 125/ANSI B16.5 クラス 150 へのフランジ接続

9. 作動圧力: 2”~8”: 300 psi、10” & 12”: 250 psi

10. 動作温度: 33°F ~ 176°F (0°C ~ 80°C)

11. AWWA C550 に準拠した溶融接着エポキシ粉体塗装。

技術仕様
  • Unique refwafer-butterfly-valve-model-2400-w
  • コレクションセットValves
  • コレクションButterfly Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 17 13
  • OmniClassタイトルWafer Pattern Butterfly Valves

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
ノルウェー
トルコ
ニカラグア
ソマリア
ハンガリー
ネパール
ハイチ
タンザニア
フィンランド
バーレーン
パナマ
チャド
フェロー諸島
パキスタン
バハマ
チュニジア
フランス
パレスチナ
バミューダ諸島
トーゴ
ブルガリア
バングラデシュ
バルバドス
ナイジェリア
ベラルーシ
ブータン
プエルトリコ
ナミビア
ベルギー
フィリピン
ベリーズ
ニジェール
ポーランド
ブルネイ・ダルサラーム
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ブルキナ・ファソ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベトナム
ホンジュラス
ブルンジ
ポルトガル
マカオ
マルティニーク
ベナン
マルタ
マレーシア
メキシコ
ボツワナ
マン島
ミャンマー
モントセラト
マダガスカル
モナコ
モルディブ
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
ロシア
日本
ルワンダ
北マケドニア
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得