製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
vac/products/6963925d-5126-4e13-a755-8ef8cd8d65b6
ホーム
カテゴリー
建設
工事用仮設物
8-Person Office Trailer
利用できません: アメリカ合衆国
VAC
フォロー
8-Person Office Trailer
Google翻訳”,
原文を見る
8人用オフィストレーラー
ダウンロード
仕様
仕様
Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
base-bureau-8
コレクションセット
Base vie autonome VAC
コレクション
Base vie bureau
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-09-15
エディション
1
高さ(Mm)
2800
幅(mm)
2350
奥行き(mm)
6650
リンク
リンク
製品のURL
https://vac-location.com/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-BB810.pdf
関連
関連
主なマテリアル
スチール
副マテリアル
断熱材
設計国
フランス
製造国
フランス
正味重量(kg)
2170
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 工事用仮設物
IFC分類
オブジェクト
Uniclass2015コード
TE_40_50
Uniclass2015詳細
Service vehicles
MasterFormat 2014 コード
41 63 23
MasterFormat 2014 タイトル
Utility Vehicles
UniFormatIIコード
G
UniFormatIIタイトル
SITEWORK
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Manlift Group
JLG 800AJ
ダウンロード
Manlift Group
JLG 600AJ
ダウンロード
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
ダウンロード
Manlift Group
JLG 1200SJP
ダウンロード
Manlift Group
JLG 4394RT
ダウンロード
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
ダウンロード