この製品には地域制限があります。
CSJ 1211 は排煙装置であり、出口/屋根アクセス、2 層または 3 層の ISJ ドーム トップ ユニットを備えた平屋根窓の機能も備えています。窓は 0° ~ 15° の屋根ピッチで設置できます。VELUX ドームのフレームとサッシは白い PVC でできており、設置を完了するにはトップユニットが必要です。モーターは別個のパッケージで提供され、サッシとフレームに取り付ける必要があります。その後、モーターを排煙制御ユニット (24 V) に接続する必要があります。
VELUX 階段排煙/出口ドームは、階段専用のシンプルな排煙ソリューションです。また、ドームを開けて新鮮な空気を取り入れて快適な換気をしたり、屋根に簡単にアクセスしたりすることもできます。
| サイズ: | 構造開口部W x H : mm |
| 120120 | 1200×1200 |
| 150100 | 1500×1000 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ウクライナ |
クロアチア共和国 |
スイス |
チェコ共和国 |
ドイツ |
ラトビア |